Schneider-Electric
 
ADW6M129012 Imagem Schneider electric
ADW6M129012
Pressostato adw 210 bar - escala ajustável 2 limiares - 1co
Características
Principal
Gama de produtos Sensores de pressão Telemecanique XM
Nome do sensor de pressão ADW
Tipo do sensor de pressão Sensor de pressão electromecânico
Aplicação específica do produto Para regulação entre 2 limiares
Tipo de escala Diferencial ajustável
Tipo e composição dos contactos 1 A/F acção encastrável
Entrada de cabo 1 entrada roscadas para bucim Pg 13,5, diâmetro exterior do cabo: 9…13 mmem conformidade com NF C 68-300
Tipo de conexão de fluido G 3/8 (fêmea)em conformidade com ISO 228
Materiais em contacto com líquidos Buna N
Teflon
Aço Inoxidável
Viton
Pressure rating 210 bar
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão 7…182 bar
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão 28…210 bar
Actuador de pressão Pistão com selo Quad-Ring
Tipo de circuito eléctrico Circuito de controlo
Complementar
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
Fluído controlado Ar -25…120 °C)
Óleo hidráulico -25…120 °C)
Outros fluidos -25…120 °C)
Proteção contra curto-circuitos 10 A cartucho fusível, tipo gG
Material do quadro Liga de zinco
Mínimo diferencial possível em definição baixa 28 bar
Mínimo diferencial possível em definição elevada 14 bar
Máximo diferencial possível em definição baixa 21 bar
Máximo diferencial possível em definição elevada 34 bar
Pressão máxima admissível – por ciclo 690 bar
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Definição Externo
Ecrã local Sem
Descrição de terminais ISO nº 1 (1-2)NC
(3-4)NO
Largura 88 mm
Altura 176 mm
Profundidade 68 mm
Peso líquido 1,88 kg
Ambiente
Tratamento de Proteção TC
Normas IEC 60947-5-1
CE
Certificações de produtos reconhecido por UL
CSA
Grau de protecção IP IP65 conforming to IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para operação -30…85 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 1,736 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Garantia contratual
Garantia 18 months