|
|
|
AK2CD50
Cover for cable duct - Width=50mm
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Tampa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de cablagem
|
Compatibilidade gama
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Preventa XPS MC, XPS MP PLA
Preventa XPS MC, XPS MP PLS
Preventa XPS MC, XPS MP PLM
|
Suporte de montagem
|
Duto de cabo 50 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 8
|
Complementar
Cor
|
Cinzento(RAL 7030)
|
Comprimento
|
2000 mm
|
Largura
|
50 mm
|
Material
|
PVC (polivinil clorido)
|
Peso líquido
|
0,28 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…60 °C
|
Retardamento de chamas
|
V-0em conformidade com UL 94
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Normas
|
VDE 0660
DIN 43659
VDE 0506
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
280,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
1440
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
201,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
443,0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
8
|
Package 3 Height
|
4,5 cm
|
Package 3 Width
|
5,0 cm
|
Package 3 Length
|
201,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,286 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|