|
|
|
ATS01N106FT
Arrancador suave para motores assíncronos - ATS01 - 6A - 110..480V – 0,75..3 kW
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altistart 01
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Máquina simples
|
Nome curto do aparelho
|
ATS01
|
Número de fases da rede
|
Monofásico
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
110...480 V - 10...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
3 kW, trifásico a 400 V
0,75 kW, trifásico a 230 V
1,1 kW, trifásico a 230 V
2,2 kW, trifásico a 400 V
0,75 kW, monofásico a 230 V
|
Alimentação do motor hp
|
1 hp, trifásico a 230 V
2 hp, trifásico a 460 V
3 hp, trifásico a 460 V
0,5 hp, trifásico a 210 V
1,5 hp, trifásico a 230 V
|
Classificação inicial IcL
|
6 A
|
Categoria de utilização
|
AC-53Bem conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Consumo de corrente
|
30 A à carga nominal
|
Tipo de início
|
Iniciar com aumento da tensão
|
Dissipação de potência em W
|
1 W à plena carga no final do arranque
31 W em estado transitório
|
Complementar
Estilo de montagem
|
Com dissipador
|
Função disponível
|
Derivação integrada
|
Limites de tensão de alimentação
|
99…528 V
|
Frequência de alimentação
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frequência da rede
|
47,5 ... 63 Hz
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Tensão do circuito de comando
|
110 V CA +/- 10 % a 30 mA
24 V CA/CC +/- 10 % a 25 mA
240 V CA +/- 10 % a 65 mA
|
Hora de início
|
1 s / 100
5 s / 20
Ajustável de 1 a 5 s
|
Binário de início
|
30 ... 80% do binário de arranque do motor, aquando ligado em linha com a rede
|
Corrente de saída discreta
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Binário de aperto
|
0,8 N.m
|
Ligação elétrica
|
Conector de tipo gaiola - rígido 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - rígido com extremidade do cabo 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de potência
Conector de tipo gaiola - rígido sem extremidade do cabo 2 1 mm² AWG 17 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - rígido sem extremidade do cabo 2 1 mm² AWG 17 circuito de potência
Conector de tipo gaiola - flexível com extremidade do cabo 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - flexível com extremidade do cabo 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de potência
Conector de tipo gaiola - flexível sem extremidade do cabo 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - flexível sem extremidade do cabo 1 2.5 mm² AWG 14 circuito de potência
Conector de tipo gaiola - flexível com extremidade do cabo 2 0.75 mm² AWG 18 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - flexível com extremidade do cabo 2 0.75 mm² AWG 18 circuito de potência
Conector de tipo gaiola - flexível sem extremidade do cabo 2 1 mm² AWG 17 circuito de controlo
Conector de tipo gaiola - flexível sem extremidade do cabo 2 1 mm² AWG 17 circuito de potência
|
Marcação
|
CE
|
Posição de funcionamento
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
100 mm
|
Largura
|
23 mm
|
Profundidade
|
100 mm
|
Peso líquido
|
0,16 kg
|
Código de compatibilidade
|
ATS01N1
|
Motor power range AC-3
|
0,55…1 kW a 200…240 V trifásico
1,1…2 kW a 380…440 V trifásico
0,55…1 kW a 200…240 V monofásico
1,1…2 kW a 200…240 V trifásico
2,2…3 kW a 380…440 V trifásico
|
Motor starter type
|
Arranque suave
|
Ambiente
Compatibilidade electromagnética
|
Emissões por condução e por radiação NÍVEL Bem conformidade com CISPR 11
Emissões por condução e por radiação NÍVEL Bem conformidade com IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-12
Descarga eletroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Imunidade EMC NÍVEL 3em conformidade com EN 50082-1
Imunidade EMC NÍVEL Bem conformidade com EN 50082-2
Harmónica NÍVEL 3em conformidade com IEC 1000-3-2
Harmónica NÍVEL 3em conformidade com IEC 1000-3-4
Imunidade a interferência guiada provocada por campos radioeléctricos NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
Imunidade a rajadas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Micro-cortes e flutuação de tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
Impulso de tensão/corrente NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificações de produtos
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Resistência a vibrações
|
1 gn (f= 13…150 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensação ou gotejamento de águaem conformidade com EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…40 °C sem desclassificação de corrente)
40…50 °C com desclassificação em corrente de 2 % por cada ° C)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °Cem conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m sem desclassificação de corrente
> 1000 m com desclassificação em corrente de 2,2 % por cada 100 m adicionais
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,3 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,715 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|