|
|
|
ATS01N232QN
Arrancador suave para motores assíncronos - ATS01 - 32A - 380..415V – 15 kW
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altistart 01
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Máquina simples
|
Nome abreviado do equipamento
|
ATS01
|
Número de fases da rede
|
Trifásico
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
380...415 V - 10...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
15 kW, trifásico a 380...415 V
|
Classificação inicial IcL
|
32 A
|
Categoria de utilização
|
AC-53Bem conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Consumo de corrente
|
160 A à carga nominal
|
Tipo de início
|
Iniciar com aumento da tensão
|
Dissipação de potência em W
|
4,5 W à plena carga no final do arranque
324,5 W em estado transitório
|
Complementar
Estilo de montagem
|
Com dissipador
|
Função disponível
|
Derivação integrada
|
Limites de tensão de alimentação
|
342…456 V
|
Frequência de alimentação
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frequência da rede
|
47,5 ... 63 Hz
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Tensão do circuito de comando
|
Integrado no arrancador
|
Hora de início
|
Ajustável de 1 a 10 s
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
|
Símbolo de ritmo de desaceleração
|
Ajustável de 1 a 10 s
|
Binário de início
|
30 ... 80% do binário de arranque do motor, aquando ligado em linha com a rede
|
Tipo de entrada discreta
|
Lógica LI1, LI2, BOOST) funções de paragem, execução e incremento no arranque <= 8 mA 27 kOhm
|
Tensão de entrada discreta
|
24...40 V
|
Lógica de entrada discreta
|
Positivo LI1, LI2, BOOST < 5 V e <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
|
Corrente de saída discreta
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Tipo de saída discreta
|
Lógica de colector aberto LO1 fim do sinal de arranque
Saídas de relé R1A, R1C NA
|
Tensão de saída discreta
|
24 V (limites de tensão: 6...30 V) lógica de colector aberto
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA a 6 V CC para saídas de relé
|
Corrente de comutação máxima
|
Saídas de relé 2 A a 250 V CA cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
Saídas de relé 2 A a 30 V CC cos phi = 0,5 e L/R = 20 ms indutivo carga
|
Tipo de ecrã
|
1 LED verde) para arrancador ligado
1 LED amarelo) para tensão nominal atingida
|
Binário de aperto
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Ligação elétrica
|
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - rígido 1 1...10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido sem extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controlo
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - rígido com extremidade do cabo 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - rígido 2 0.5...1 mm² AWG 17 circuito de controlo
Conector de parafuso - flexível com extremidade do cabo 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de controlo
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - flexível sem extremidade do cabo 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuito de potência
Conector de parafuso - flexível sem extremidade do cabo 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuito de controlo
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - flexível com extremidade do cabo 2 1...6 mm² AWG 10 circuito de potência
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - flexível sem extremidade do cabo 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuito de potência
Conector de parafuso - flexível sem extremidade do cabo 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuito de controlo
Terminal de abraçadeira com parafuso de 4 mm - flexível com extremidade do cabo 1 1...6 mm² AWG 10 circuito de potência
|
Marcação
|
CE
|
Posição de funcionamento
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
154 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
131 mm
|
Peso líquido
|
0,56 kg
|
Código de compatibilidade
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW a 380…440 V trifásico
|
Motor starter type
|
Arranque suave
|
Ambiente
Compatibilidade electromagnética
|
Emissões por condução e por radiação NÍVEL Bem conformidade com CISPR 11
Emissões por condução e por radiação NÍVEL Bem conformidade com IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-12
Descarga eletroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Imunidade EMC NÍVEL 3em conformidade com EN 50082-1
Imunidade EMC NÍVEL Bem conformidade com EN 50082-2
Harmónica NÍVEL 3em conformidade com IEC 1000-3-2
Harmónica NÍVEL 3em conformidade com IEC 1000-3-4
Imunidade a interferência guiada provocada por campos radioeléctricos NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
Imunidade a rajadas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Micro-cortes e flutuação de tensãoem conformidade com IEC 61000-4-11
Impulso de tensão/corrente NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificações de produtos
|
C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Resistência a vibrações
|
1 gn (f= 13…150 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz)em conformidade com EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com EN/IEC 60068-2-27
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensação ou gotejamento de águaem conformidade com EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…40 °C sem desclassificação de corrente)
40…50 °C com desclassificação em corrente de 2 % por cada ° C)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °Cem conformidade com EN/IEC 60947-4-2
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m sem desclassificação de corrente
> 1000 m com desclassificação em corrente de 2,2 % por cada 100 m adicionais
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
678,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,058 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
112
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
90,140 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|