|
|
|
ATS22D47Q
Arrancador suave -ATS22-controlo 220V-potência 230V(11kW)/400...440V(22kW)
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altistart 22
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Bombas e ventiladores
|
Nome do componente
|
ATS22
|
Número de fases da rede
|
Trifásico
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230...440 V - 15...10 %
|
Alimentação do motor kW
|
11 kW 230 V
22 kW 400 V
22 kW 440 V
|
Corrente definida de fábrica
|
42 A
|
Dissipação de potência em W
|
48 W para aplicações standard
|
Categoria de utilização
|
AC-53A
|
Tipo de início
|
Iniciar com controlo de binário (corrente limitada a 3,5 In)
|
Classificação inicial IcL
|
47 A para ligação na linha de alimentação do motor para aplicações standard
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Complementar
Estilo de montagem
|
Com dissipador
|
Função disponível
|
Derivação interna
|
Limites de tensão de alimentação
|
195…484 V
|
Frequência de alimentação
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Frequência da rede
|
45...66 Hz
|
Ligação do dispositivo
|
Para os terminais triângulo do motor
Na linha de alimentação do motor
|
Tensão do circuito de comando
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Consumo do circuito de controlo
|
20 W
|
Número de saída discreta
|
2
|
Tipo de saída discreta
|
Saídas de relé R1 230 V marcha, alarme, parado, não parado, arranque, pronto C/O
Saídas de relé R2 230 V marcha, alarme, parado, não parado, arranque, pronto C/O
|
Corrente de comutação mínima
|
100 mA a 12 V CC saídas de relé)
|
Corrente de comutação máxima
|
5 A 250 V CA resistiva 1 saídas de relé
5 A 30 V CC resistiva 1 saídas de relé
2 A 250 V CA indutivo 0,4 20 ms saídas de relé
2 A 30 V CC indutivo 7 ms saídas de relé
|
Número de entrada discreta
|
3
|
Tipo de entrada discreta
|
LI1, LI2, LI3) lógica, 5 mA 4.3 kOhm
|
Tensão de entrada discreta
|
24 V <= 30 V
|
Lógica de entrada discreta
|
Lógica positiva LI1, LI2, LI3 < 5 V e <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
Corrente de Saída
|
0.4...1 Icl ajustável
|
Entrada de sonda PTC
|
750 Ohm
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Tipo de conector
|
1 RJ45
|
Ligação de dados de comunicação
|
Série
|
Interface física
|
Multidrop RS485
|
Taxa de transmissão
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Dispositivo instalado
|
31
|
Tipo de proteção
|
Falha de fase linha
Proteção térmica motor
Proteção térmica arrancador
|
Marcação
|
CE
|
Tipo de arrefecimento
|
Convexão forçada
|
Posição de funcionamento
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
265 mm
|
Largura
|
130 mm
|
Profundidade
|
169 mm
|
Peso líquido
|
7 kg
|
Motor power range AC-3
|
7…11 kW a 200…240 V trifásico
15…25 kW a 380…440 V trifásico
|
Motor starter type
|
Arranque suave
|
Ambiente
Compatibilidade electromagnética
|
Emissões por condução e por radiação nível Aem conformidade com IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-12
Descarga eletroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
|
Normas
|
IEC 60947-4-2
|
Certificações de produtos
|
CCC
C-Tick
UL
GOST
CSA
|
Resistência a vibrações
|
1 gn (f= 13…200 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Nível de ruído
|
45 dB
|
Grau de poluição
|
Nível 2em conformidade com IEC 60664-1
|
Humidade relativa
|
0…95 % sem condensação ou gotejamento de águaem conformidade com IEC 60068-2-3
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…40 °C sem desclassificação de corrente)
40…60 °C CRRT deratg de 2,2% por ° C)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m sem desclassificação de corrente
> 1000...< 2000 m com desclassificação em corrente de 2,2 % por cada 100 m adicionais
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26,924 cm
|
Package 1 Width
|
22,098 cm
|
Package 1 Length
|
33,274 cm
|
Package 1 Weight
|
5,606 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
69,76 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|