|
|
|
BLRCH500A000B44
VarPlus Can HDuty Capacitor - 50/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
PowerLogic
|
Tipo de produto ou componente
|
Heavy duty capacitor
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Nome da série
|
HDuty
|
Conteúdo harmónico da rede
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
50 kvar 50 Hz
|
Tensão máxima admissível
|
1,1 x Un 8 horas sobre 24 horas)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Tensão nominal
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Complementar
Perdas dielétricas
|
< 0.2 W/kvar
|
Falhas de energia
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolerância de capacidade
|
- 5 % to 10 %
|
Teste de tensão
|
2,15 x Un AC entre terminais para 10 s
<= 660 V - 3 kV AC entre o terminal e o invólucro para 10 s
>= 660 V - 6 kV AC entre o terminal e o invólucro para 10 s
|
Corrente de ligação
|
250 x In
|
Maximum switching operation per year
|
7000
|
Vida útil em horas
|
130000 h
|
Material dielétrico
|
Filme metalizado de polipropileno com Zn/liga de Al, resistividade especial & perfil, aresta especial (corte em onda)
|
Material de impregnação
|
Sem PCB PUR resina seca
Biodegradável
|
Tipo de instalação
|
Instalação interior
|
Ligações - terminais
|
Stud terminals
|
Modo de montagem
|
Vertical - horizontal
|
Diâmetro
|
136 mm
|
Altura
|
321 mm
|
Peso líquido
|
5,3 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Grau de proteção IP
|
IP00
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Classe de temperatura
|
D
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…55 °C
|
Humidade relativa
|
95 %
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
38 cm
|
Package 1 Weight
|
5,334 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
74 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
64,008 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S06
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
74 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
64,008 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|