|
|
|
BLRCS125A150B40
EasyCan Capacitor - 12.5/15 kvar - 400 V - 50/60Hz
|
|
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Standard duty capacitor
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Nome da série
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Conteúdo harmónico da rede
|
<= 10 %
|
Electrical parameters
|
11,3 kvar 380 V 50 Hz
13,5 kvar 380 V 60 Hz
12,5 kvar 400 V 50 Hz
15 kvar 400 V 60 Hz
13,5 kvar 415 V 50 Hz
16,1 kvar 415 V 60 Hz
|
Tensão máxima admissível
|
1,1 x Un 8 horas sobre 24 horas)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.5 x In
|
Tensão nominal
|
380…415 V AC 50/60 Hz
|
Complementar
Perdas dielétricas
|
< 0.2 W/kvar
|
Falhas de energia
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolerância de capacidade
|
- 5 % to 10 %
|
Teste de tensão
|
2,15 x Un AC entre terminais para 10 s
<= 660 V - 3 kV AC entre o terminal e o invólucro para 10 s
>= 660 V - 6 kV AC entre o terminal e o invólucro para 10 s
|
Corrente de ligação
|
200 x In
|
Maximum switching operation per year
|
5000
|
Vida útil em horas
|
100000 h
|
Material dielétrico
|
Filme metalizado de polipropileno com Zn/liga de Al,
|
Material de impregnação
|
Sem PCB resina de poliuretano macia
Biodegradável
|
Tipo de instalação
|
Instalação interior
|
Ligações - terminais
|
Terminal ClampTite
|
Modo de montagem
|
Vertical
|
Diâmetro
|
75 mm
|
Altura
|
308 mm
|
Peso líquido
|
1,3 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Classe de temperatura
|
D
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…55 °C
|
Humidade relativa
|
95 %
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
35,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,732 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
15,108 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
73,632 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|