|
|
|
BMXCRA31200
M340,Com,EthernetIO Drop Basico
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon X80
|
Compatibilidade de gama
|
Modicon M580
Modicon Quantum
|
Tipo de produto ou componente
|
I/O expansion module
|
Aplicação do aparelho
|
X80 Ethernet RIO drop adaptor
|
Aplicação específica do produto
|
Para módulos de E/S remotos
|
Complementar
Tipo de barramento
|
Barramento X através do plano traseiro remoto
|
Número de porta
|
2
|
Tipo de ligação integrada
|
2 port para Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Tipo de rede de comunicação
|
IPv4 (protocolo Internet)
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Ethernet/IP
|
Serviço de comunicação
|
Adaptador Ethernet/IP
RSTP (Suporte de topologia de anéis)
Ethernet RIO network
Qualidade de Serviço (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server for module diagnostics
DHCP client
TFTP client
FTP client
Cliente FDR
Cliente SNTP
Agente SNMP
|
Cybersecurity
|
Apoio ao protocolo Syslog
|
Tipo de conector
|
2 RJ45
|
Modo de troca
|
Half duplex, full duplex, autonegociação, auto MDIX
|
Taxa de transmissão
|
10/100 Mbit/s
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE-TX
|
Função disponível
|
CCOTF (alteração de configuração em tempo real)
Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor
Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor
Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT)
I/O extension rack
|
Registo de dados
|
Carimbos de 10 ms de tempo
|
Topologia
|
Anel
|
Sinalização local
|
Paramódulo activo (RUN) 1 LED(verde)
Paraerro do módulo (ERR) 1 LED(vermelho)
Paraestado do módulo (Mod Status) 1 LED(verde / vermelho)
Paraestado de comunicação da rede (Estado da Rede) 1 LED(verde / vermelho)
ParaDiagnóstico de Ligação Ethernet (STS) 1 LED(verde)
|
Consumo de corrente
|
1200 mA
|
Tensão de entrada
|
3.3 V DC
|
Compatibilidade do produto
|
0…128 canal discreto
0…16 canal analógico
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
Peso líquido
|
0,225 kg
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Modo de montagem
|
Montado em bastidor
|
Largura
|
32 mm
|
Altura
|
100 mm
|
Profundidade
|
87,5 mm
|
Ambiente
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marinha Mercante
|
Normas
|
PT/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface tipo 1 e tipo 2
EN/IEC 61850-3, localização G
|
Característica ambiental
|
Padrão Ambiente
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,800 cm
|
Package 1 Width
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
12,200 cm
|
Package 1 Weight
|
231,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,805 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|