|
|
|
BMXFCC1003
M340,Bornero 40P+Conector 2xHE10_10m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon X80
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo pré-formado
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado para sub-bases Telefast Advantys ABE7
|
Destino acessório / peça separada
|
Para módulo de E/S com conectores de 40 vias
|
Número de cabos
|
2
|
Ligação elétrica
|
1 conector 40 vias
2 ligadores HE10
|
Comprimento do cabo
|
10 m
|
Complementar
Número total de fios
|
40
|
Secção de fios
|
0,324 mm²
|
Peso líquido
|
3 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
26,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,858 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,900 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
107,616 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|