|
|
|
BMXFTW301S
M340,Bornero 20P+Precable Apant 3m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon X80
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo pré-formado
|
Compatibilidade de produtos
|
BMXAMO0210
BMXAMM0600
BMXAMI0410
|
Ligação elétrica
|
1 extremidade livre com cabos de ligação codificados por cores
1 bloco de terminais amovível 20 vias módulo lateral
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,000 cm
|
Package 1 Width
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
466,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,880 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|