|
|
|
BMXFTW501
M340,Bornero 20P+Precable 5m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon X80
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo pré-formado
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado com cabos de ligação numa extremidade
|
Destino acessório / peça separada
|
Para módulo de E/S com bloco de terminal amovível
|
Número de cabos
|
1
|
Ligação elétrica
|
1 extremidade com cabos de ligação codificados por coresem conformidade com DIN 47100
1 bloco de terminais amovível 20 vias
|
Comprimento do cabo
|
5 m
|
Complementar
Número total de fios
|
20
|
Secção de fios
|
0,324 mm²
|
Peso líquido
|
1,4 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
759,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,681 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|