|
|
|
BMXNOR0200H
M340,Com,RTU IEC-DNP3
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon M340
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de comunicação
|
Tipo de ligação integrada
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s Um par entrançado transparent ready, classe C30
Serial RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s Um par entrançado transparent ready, classe C30
|
Tratamento de Proteção
|
Revestimento isolante
|
Complementar
Serviço de comunicação
|
Gestão da largura de banda
Mensagens TCP Modbus
DNP3/DNP3 IP protocol
Protocolo IEC 60870-5 -101/-104
Gestão de eventos com hora marcada
Gestão feita por modem externo (serial, PSTN, GSM, GPRS/3G)
Registro de dados em arquivos CSV
Notificações E-mail / SMS
Servidor web, suporte visualizador, editor de dados
BOOTP, DHCP FDR cliente
SMTP server, FTP client/server, NTP client, SNMP agent,
Eventos de backup automático em perda de potência
Multi-protocolos de apoio num único módulo (mestre e escravo)
Eventos transparentes encaminhamento dos escravos remotos SCADA
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Descrição da memória
|
Fornecido cartão de memória flash SD (BMXRWS128MWF) 128000 kB
|
Utilização da memória
|
Activação do servidor web standard
Usuário de armazenamento de páginas web
Registo de dados de armazenamento de arquivos CSV
|
Fornecimento
|
Fonte de alimentação interna via bastidor
|
Sinalização local
|
Paraactividade na rede Ethernet (ETH ACT) 1 LED(verde)
Paraprocessador em execução (RUN) 1 LED(verde)
Paraestado da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED(verde)
Parafalha do cartão de memória (CARD ERR) 1 LED(vermelho)
Parafalha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED(vermelho)
Paratransferência em andamento (DL) 1 LED(vermelho)
Paracomunicação em série (SER COM) 1 LED(amarelo)
Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED(verde)
|
Consumo de corrente
|
95 mA a 24 V CC
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % sem condensação
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
2014/34/UE - Directiva ATEX
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marinha Mercante
ATEX zone 2/22
IECEx zona 2/22
UKCA
|
Normas
|
PT/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface tipo 1 e tipo 2
EN/IEC 61850-3, localização G
EN / IEC 60079-0
|
Característica ambiental
|
Resistente ao gás classe Gxem conformidade com ISA S71.04
Resistente ao gás classe 3C4em conformidade com IEC 60721-3-3
Resistente ao pó classe 3S4em conformidade com IEC 60721-3-3
Resistente à areia classe 3S4em conformidade com IEC 60721-3-3
Resistente ao sal nível 2em conformidade com IEC 68252
Resistente ao crescimento de bolor classe 3B2em conformidade com IEC 60721-3-3
Resistente aos esporos fúngicos classe 3B2em conformidade com IEC 60721-3-3
Local perigoso divisão 2 de classe I
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
253,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,100 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|