|
|
|
BMXRMS004GPF
M580,TarjMem,200MbProg,4GbDat
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon M580
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartão de memória
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
BMEP58...
|
Capacidade de memória
|
4 GB
64 MB armazenamento da Aplicação
3.93 GB armazenamento de Dados
|
Número de ciclos de escrita
|
100000
|
Tempo de retenção de dados
|
10 ano(s)
|
Peso líquido
|
0,002 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…85 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,004 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|