|
|
|
BMXRWS128MWF
M340,TarjMem BMXNOR0200H Web Pages, Data
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Plataforma de automatização Modicon M340
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartão de memória
|
Compatibilidade de produtos
|
BMXNOR0200H
|
Capacidade de memória
|
128 MB
|
Utilização da memória
|
Activação do servidor web na porta Ethernet
Usuário de armazenamento de páginas web
Registo de dados de armazenamento de arquivos CSV
|
Servidor web
|
Transparent ready, classe C30
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
0,65 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|