|
|
|
BMXRWSB000M
M340,TarjMem,ModEthernet,Recambio
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Plataforma de automatização Modicon M340
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartão de memória
|
Compatibilidade de produtos
|
BMXNOE0100
|
Capacidade de memória
|
8 MB
|
Servidor web
|
Transparent ready, classe B30
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
12,100 cm
|
Package 1 Length
|
14,000 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,090 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|