|
|
|
BMXXBC030K
M340,CableExtensRack,3m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Plataforma de automatização Modicon M340
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo de extensão de painel posterior
|
Compatibilidade de produtos
|
BMXXBE1002
|
Destino acessório / peça separada
|
Para encadear e transportar o sinal do barramento local
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Complementar
Ligação elétrica
|
2 ligadores macho SUB-D 9
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
413,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,654 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|