|
|
|
BMXXBE2005
M340,Kit,2xTSXTLYEX,2xBMXXBE1000,1xBMXXB
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Plataforma de automatização Modicon M340
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Painel posterior
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Kit de expansão de painel posterior M340
|
Compatibilidade de produtos
|
BMXXBE1000
|
Destino acessório / peça separada
|
Painel posterior M340
|
Complementar
Composição do kit
|
Terminador de cabo e linha
|
Ambiente
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
2014/34/UE - Directiva ATEX
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marinha Mercante
ATEX zone 2/22
IECEx zona 2/22
|
Normas
|
PT/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface tipo 1 e tipo 2
EN/IEC 61850-3, localização G
EN / IEC 60079-0
|
Característica ambiental
|
Local perigoso divisão 2 de classe I
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
20,300 cm
|
Package 1 Length
|
22,200 cm
|
Package 1 Weight
|
629,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,100 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|