|
|
|
BVS1000I-GR
Schneider Electric EASY UPS BVS 1000VA, Schuko outlet
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Topologia
|
Line interactive
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Reposição
|
Reposição automática
|
Gama de produtos
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Complementar
Tipo de instalação
|
Interior
|
Surge Energy
|
156 J
|
Tipo de sinal
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Tipo do dispositivo de protecção
|
Surge protection device (SPD)
Disjuntor em miniatura (MCB)
Fuse
|
Tensão de entrada
|
230 V AC
|
Tensão de saída
|
230 V
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Duração da transferência
|
Normal 6ms : máximo de 10ms
|
Frequência da rede
|
45...65 Hz
|
Gama de potência
|
1000 VA
600 W
|
Ligação elétrica
|
Entrada 1 inlet Schuko CEE 7/P
Saída 4 outlet Schuko CEE 7
|
Sinalização local
|
Alarme, distinctive para low battery
Alarme, tonalidade contínua ou intermitente para sobrecarga
LED para Estado da Bateria
|
Número de baterias
|
1
|
Tempo de carregamento
|
8 h
|
Battery voltage
|
12 V
|
Capacidade da bateria
|
9,0 Ah
|
Duração da bateria
|
5 ano(s)
|
Peso do produto
|
5,7 kg
|
Altura
|
92,5 mm
|
Largura
|
160,5 mm
|
Profundidade
|
305 mm
|
Ambiente
Humidade relativa
|
0…90 %, não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...6561 ft
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Certificações de produtos
|
CE
|
Físico
Suporte de montagem
|
Parede
Piso
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,200 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
30,500 cm
|
Package 1 Weight
|
5,702 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
23,458 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
90,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
199,664 kg
|
SCC14
|
10731304338403
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|