Schneider-Electric
 
BVX2200LI- scope
BVX2200LI-GR
Easy UPS APC, BVX 2200VA, 230V, AVR, tomada 2P+T
APC Brand
Características
Visão geral
Prazo de entrega Normalmente em stock
Principal
Main Input Voltage 230 V AC monofásico
Main Output Voltage 230 V AC monofásico
Potência nominal em W 1200 W
Potência nominal em VA 2200 VA
Tipo de produto ou componente Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type Schuko
Output connection type 4 Schuko
Comprimento do cabo 1,22 m
Número de cabos 1
Tipo de bateria Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido Manual do utilizador
Pilhas e tempo de funcionamento
Baterias pré-instaladas 0
Ranhuras da bateria vazias 0
Tempo normal de recarga 8 h
Battery voltage 24 V
Capacidade da bateria 9,0 Ah
Duração da bateria 2…3 ano(s)
Extendable Run Time 0
Geral
Max runtime 240 min
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
UPS size WS
Físico
Cor Preto
Altura 19 cm
Largura 14 cm
Profundidade 39 cm
Peso líquido 12,2 kg
Suporte de montagem Piso
Mounting preference No preference
Modo de montagem Not rack-mountable
Two post mountable 0
USB compatible No
Entrada
Frequência da rede 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Limites da tensão de entrada 140...300 V 230 V AC
Cos phi 0,54
Saída
Potência máxima configurável (Watts) 1200 W
Frequência de saída
( sincronizada com a rede)
50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede
Topologia Linha Interactiva
Wave type Onda pseudo-sinusoidal
Full load runtime 00:01:00 1200 W
Graph display 1
Half load runtime 00:08:30 600 W
Maximum configurable power in VA 2200 VA
Duração da transferência Normal 6ms : máximo de 10ms
Conformidade
Certificações de produtos CE
CB
Normas EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Normas de protecção do equipamento Vida útil : 50000 Euros
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação 0…40 °C
Humidade relativa 0…95 % não-condensação
Altitude de funcionamento 0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -15…40 °C
Armazenamento Humidade relativa 0…95 % não-condensação
Altitude de armazenamento 0…3000 m
Nível acústico 40 dBA
Grau de proteção IP IP20
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules) 273 J
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,7 cm
Package 1 Width 49,5 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 13,2 kg
SCC14 10731304404627
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 2 anos para reparação ou substituição