|
|
|
BVX900LI
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V AC monofásico
|
Main Output Voltage
|
230 V AC monofásico
|
Potência nominal em W
|
480 W
|
Potência nominal em VA
|
900 VA
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
4 IEC 320 C13
|
Comprimento do cabo
|
1,22 m
|
Número de cabos
|
1
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
Manual do utilizador
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Tempo normal de recarga
|
8 h
|
Battery voltage
|
12 V
|
Capacidade da bateria
|
9,0 Ah
|
Duração da bateria
|
2…3 ano(s)
|
Extendable Run Time
|
0
|
Geral
Max runtime
|
120 min
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
UPS size
|
WS
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
16 cm
|
Largura
|
12 cm
|
Profundidade
|
35,5 cm
|
Peso líquido
|
6 kg
|
Suporte de montagem
|
Piso
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Entrada
Frequência da rede
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
Limites da tensão de entrada
|
140...300 V 230 V AC
|
Cos phi
|
0,53
|
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
|
480 W
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede
|
Topologia
|
Linha Interactiva
|
Wave type
|
Onda pseudo-sinusoidal
|
Full load runtime
|
00:01:00 480 W
|
Graph display
|
1
|
Half load runtime
|
00:06:30 240 W
|
Maximum configurable power in VA
|
900 VA
|
Duração da transferência
|
Normal 6ms : máximo de 10ms
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
CB
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Normas de protecção do equipamento
|
Vida útil : 50000 Euros
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Nível acústico
|
40 dBA
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
273 J
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25 cm
|
Package 1 Width
|
43 cm
|
Package 1 Length
|
19,7 cm
|
Package 1 Weight
|
6,5 kg
|
SCC14
|
10731304404498
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|
|