|
|
|
BX1600MI
APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Potência nominal em W
|
900 W
|
Potência nominal em VA
|
1600 VA
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C13
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Comprimento do cabo
|
1,22 m
|
Número de cabos
|
1
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Tempo normal de recarga
|
8 h
|
Battery voltage
|
24 V
|
Capacidade da bateria
|
7,0 Ah
|
Duração da bateria
|
3…5 ano(s)
|
Battery graph comments
|
Adequação da curva aos dados de tempo de funcionamento medidos. Todas as medidas tomadas com baterias novas, completamente carregadas, em condições ambientais típicas sem consumo eléctrico e saída de carga resistiva.
|
Extendable Run Time
|
0
|
Geral
Equipamento fornecido
|
Manual do utilizador
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
19 cm
|
Largura
|
14 cm
|
Profundidade
|
39 cm
|
Peso líquido
|
10,3 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Entrada
Frequência da rede
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
Limites da tensão de entrada
|
140...300 V
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,56
|
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
|
900 W
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede
|
Topologia
|
Linha Interactiva
|
Wave type
|
Onda pseudo-sinusoidal
|
Full load runtime
|
00:01:00 900 W
|
Half load runtime
|
00:06:30 450 W
|
Maximum configurable power in VA
|
1600 VA
|
Duração da transferência
|
Normal 6ms : máximo de 10ms
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
CB
EAC
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Normas de protecção do equipamento
|
Vida útil : 50000 Euros
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Nível acústico
|
40 dBA
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Comunicações e Gestão
Função de alarme
|
Display led de estado com on line : em bateria
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
273 J
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19 cm
|
Package 1 Width
|
39 cm
|
Package 1 Length
|
14 cm
|
Package 1 Weight
|
11,3 kg
|
SCC14
|
10731304410826
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|
|