Alcance
|
Nova geração ComPacT
|
Nome do produto
|
Nova geração ComPacT NSX
|
Nome abreviado do equipamento
|
NSX100R
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Aplicação do aparelho
|
Motor protection
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Descrição dos pólos protegidos
|
3D
|
[In] corrente nominal
|
50 A a 65 °C
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tipo de rede
|
AC
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Categoria de utilização
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
200 kA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
200 kA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
200 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
80 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
45 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Performance level
|
R 200 kA 415 V AC
|
Nome do disparador
|
Micrologic 6.2 E-M
|
Tecnologia do disparador
|
Electrónico
|
Funções de protecção do disparador
|
LSIG
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixo
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
200 kA a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
200 kA a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
200 kA a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
80 kA a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
45 kA a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
20000 ciclos a 440 V In/2
10000 ciclos a 440 V In
10000 ciclos a 690 V In/2
5000 ciclos a 690 V In
|
Dissipação de potência por pólo
|
1,18 W
|
Suporte de montagem
|
Placa posterior
|
Posição de montagem
|
Horizontal e vertical
Flat on the back
|
Ligação superior
|
Frontal
|
Ligação inferior
|
Frontal
|
Desvio de ligação
|
35 mm
|
Tipo de proteção
|
L : for protecção contra sobrecargas (longo retardamento)
So : for protecção contra curtos-circuitos (curto retardamento)
I : for protecção contra curtos-circuitos (instantânea)
G : for protecção contra falhas por ligação à terra
|
Classificação do disparador
|
50 A a 65 °C
|
Classe de disparo do motor
|
30
10
5
20
|
Protecção do motor complementar
|
Subcarga
Rotor parado
Tempo de arranque prolongado
Desequilíbrio de fases
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 definições ajustáveis
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
25...50 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Ajustável
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120 s a 1,5 x Ir 5
6,5 s a 6 x Ir 5
5 s a 7,2 x Ir 5
240 s a 1,5 x Ir 10
13,5 s a 6 x Ir 10
10 s a 7,2 x Ir 10
480 s a 1,5 x Ir 20
26 s a 6 x Ir 20
20 s a 7,2 x Ir 20
720 s a 1,5 x Ir 30
38 s a 6 x Ir 30
30 s a 7,2 x Ir 30
|
Memória térmica
|
20 minutos antes e depois do disparo
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Ajustável
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...13 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixo
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixo
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
9 definições ajustáveis
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0,6 ... 1 x In para In = 25 A
0,3 ... 1 x In para In = 50 A
0,2 ... 1 x In para In > 50 A
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
5 definições ajustáveis
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 s
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|
Interbloqueio selectivo de zonas ZSI
|
Com
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 ranhura(s)
|
Sinalização local
|
Parapronto para operar flashing LED(verde)
Paratemperature over set point LED 95 % Ith(vermelho)
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Tipo de medição
|
Contador de energia
|
Comunicação de dados
|
Definições de protecção e alarme
Maxímetros/minímetros
Valores instantâneos e de consumo
Phase sequence
Corrente e potência pedida
Indicadores de manutenção
Históricos e tabelas de eventos com carimbo de data/hora
Qualidade da alimentação
Contagem de energia
Thermal image function
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Peso líquido
|
2,05 kg
|
Normas
|
EN/IEC 60947
|
Certificações de produtos
|
Marinha
CCC
EAC
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe II
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60664-1
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 %
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m sem degradação
2000 m...5000 m com degradação
|