Schneider-Electric
 
C25H3MA150 Imagem Schneider electric
C25H3MA150
ComPacT DISJUNTOR NSX250H 70kA CA 3P3D 150A MA
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Nova geração ComPacT
Nome do produto Nova geração ComPacT NSX
Nome abreviado do equipamento NSX250H
Tipo de produto ou componente Disjuntor
Aplicação do aparelho Motor protection
Identificação de pólos 3P
Descrição dos pólos protegidos 3D
[In] corrente nominal 150 A a 65 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V AC 50/60 Hz
Tipo de rede AC
Frequência da rede 50/60 Hz
Adequação para isolamento Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
Categoria de utilização Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
35 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
10 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
15 kA a 600 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 508
Performance level H 70 kA 415 V AC
Nome do disparador MA
Tecnologia do disparador Magnético
Funções de protecção do disparador I
Tipo de controlo Alavanca
Circuit breaker mounting mode Fixo
Complementar
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 kA a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
35 kA a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
10 kA a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica 20000 ciclos a 440 V In/2
10000 ciclos a 440 V In
10000 ciclos a 690 V In/2
5000 ciclos a 690 V In
Dissipação de potência por pólo 8,55 W
Suporte de montagem Placa posterior
Posição de montagem Horizontal e vertical
Flat on the back
Ligação superior Frontal
Ligação inferior Frontal
Desvio de ligação 35 mm
Tipo de proteção I : for protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Classificação do disparador 150 A a 65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Ajustável
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 9...14 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 9 definições ajustáveis
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 9...14 x In
Protecção de fuga à terra Sem
Number of slots for electrical auxiliaries 5 ranhura(s)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Peso líquido 2,4 kg
Ambiente
Normas EN/IEC 60947
Certificações de produtos EAC
CCC
Marinha
Categoria de sobretensão Classe II
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe II
Grau de poluição 3em conformidade com IEC 60664-1
Grau de protecção IP IP40 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -50…85 °C
Humidade relativa 0…95 %
Altitude de funcionamento 0...2000 m sem degradação
2000 m...5000 m com degradação
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 2,027 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,162 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Sem PVC Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses