Alcance
|
Nova geração ComPacT
|
Nome do produto
|
Nova geração ComPacT NSX
|
Nome abreviado do equipamento
|
NSX400H
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Aplicação do aparelho
|
Motor protection
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Descrição dos pólos protegidos
|
3D
|
[In] corrente nominal
|
320 A a 65 °C
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tipo de rede
|
AC
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Categoria de utilização
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
35 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
20 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
20 kA a 600 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 508
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V AC
|
Nome do disparador
|
Micrologic 1.3 M
|
Tecnologia do disparador
|
Electrónico
|
Funções de protecção do disparador
|
SI
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fixo
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
65 kA a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 kA a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
11 kA a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
10 kA a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Durabilidade mecânica
|
15000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
12000 ciclos a 440 V In/2
6000 ciclos a 440 V In
6000 ciclos a 690 V In/2
3000 ciclos a 690 V In
|
Dissipação de potência por pólo
|
12,29 W
|
Suporte de montagem
|
Placa posterior
|
Posição de montagem
|
Horizontal e vertical
Flat on the back
|
Ligação superior
|
Frontal
|
Ligação inferior
|
Frontal
|
Desvio de ligação
|
45 mm
|
Tipo de proteção
|
S : for protecção contra curtos-circuitos (curto retardamento)
I : for protecção contra curtos-circuitos (instantânea)
|
Classificação do disparador
|
320 A a 65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 definições ajustáveis
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1600 A
1920 A
2440 A
2560 A
2880 A
3200 A
3520 A
3840 A
4160 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixo
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixo
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A
|
Protecção de fuga à terra
|
Sem
|
Interbloqueio selectivo de zonas ZSI
|
Sem
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 ranhura(s)
|
Sinalização local
|
Parapronto para operar flashing LED(verde)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Peso líquido
|
6,05 kg
|
Normas
|
EN/IEC 60947
|
Certificações de produtos
|
CCC
EAC
Marinha
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe II
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60664-1
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…85 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 %
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m sem degradação
2000 m...5000 m com degradação
|