|
|
|
CCT15225
Acti 9 IC Astro 1C SMART programmable twilight switch
|
|
|
Principal
Nome do produto
|
Acti9 IC
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo
|
Nome abreviado do equipamento
|
IC Astro
|
Número de canais
|
1
|
Língua do utilizador
|
Inglês
Francês
Dinamarquês
Holandês
Turco
Norueguês
Espanhol
Sueco
Romeno
Húngaro
Russo
Polaco
Português
Esloveno
Búlgaro
Alemão
Croata
Italiano
|
Tipo de definição
|
Programação semanal
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Consumo de potência em W
|
0,5 W standby
|
Corrente de comutação máxima
|
10 A - 250 V AC 0,6
16 A - 250 V AC 1
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Tipo e composição dos contactos
|
C/O
|
Tipo de controlo
|
Pelo cálculo do horário do nascer do sol / por do sol
|
Tipo de botão de controlo
|
4 push-buttons
|
Função disponível
|
External input for override
Code lock function
Holiday schedules
Troca automática horário verão/inverno
On/off permanent switching
Sunrise/sunset time offset +/- 120 min
Position setting
Switch preselection
|
Tipo de carga
|
Lâmpada incandescente 2600 W
Lâmpada halogénea 2600 W
Tubo fluorescente sem correcção 2300 VA
Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 730 VA 80 µF
Lâmpada fluorescente compacta 170 W
Lâmpada LED < 2 W 30 W
Lâmpada LED > 2 W 200 W
|
Precisão
|
+/- 0.25 s/day 25 °C
|
Tipo de saída
|
Dry contact
|
Modo de funcionamento
|
Evening on, morning off
Evening off, morning on inactive
Only timer switch is active
|
Número máximo de comutações
|
84
|
Hora da cópia de segurança
|
10 anos
|
Tipo de visor
|
LCD retroiluminado
|
Informações apresentadas
|
Hora
Operating time counter por canal)
Switching behaviour
Dia
|
Suporte de montagem
|
TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
|
Ligações - terminais
|
2 x 0,5…2,5 mm² terminais de parafuso sólido ou flexível
1 x 2,5 mm² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve
|
Marcação
|
CE
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Categoria de sobretensão
|
Classe 3
|
Altura
|
92,6 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
66,7 mm
|
Peso líquido
|
115 g
|
Ambiente
Normas
|
EN 60730-2-7:2010
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Humidade relativa
|
90 %, não-condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,700 cm
|
Package 1 Length
|
10,400 cm
|
Package 1 Weight
|
159,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,819 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
78,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|