|
|
|
CCT15263
Acti 9 analogue outdoor light sensor cell
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Tipo de produto ou componente
|
Célula montada na parede
|
Função disponível
|
Orientável na horizontal
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Acti9 Acti9 IC IC100 comutador de penumbra
Acti9 Acti9 IC IC2000 comutador de penumbra
Acti9 Acti9 IC IC2000P + interruptor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo
|
Comprimento do cabo
|
50 m
|
Ajuste de intensidade de luz
|
2…2000 lux
|
Local de montagem
|
Exterior
|
Altura
|
95 mm
|
Largura
|
48 mm
|
Profundidade
|
45 mm
|
Peso líquido
|
40,5 g
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Pequenos edíficios
|
Código de compatibilidade
|
Wall mounted cell
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-40…70 °C
|
Humidade relativa
|
100 %
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
54 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
12 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
606 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,184 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|