|
|
|
CCT15441
Acti 9 IHP 1C w (24h/7d) programmable time switch
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 IHP
|
Nome abreviado do equipamento
|
IHP
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor horário digital programável
|
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Número de canais
|
1
|
Língua do utilizador
|
Inglês
Francês
Alemão
Holandês
Italiano
Espanhol
Português
Dinamarquês
Norueguês
Sueco
Finlandês
|
Complementar
Tipo de carga
|
Lâmpada incandescente 2600 W
Lâmpada halogénea 2600 W
Tubo fluorescente sem correcção 2600 VA
Serial-compensated fluorescent tube 2600 VA
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 400 VA 48 µF)
Lâmpada fluorescente compacta 400 W
< 2 W lâmpada LED 25 W
> 2 W lâmpada LED 200 W
|
Consumo de potência em W
|
0,5 W standby
|
Corrente de comutação máxima
|
10 A - 250 V AC 0,6
16 A - 250 V AC 1
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Tipo de saída
|
Dry contact
|
Precisão
|
+/- 0.25 s/day 25 °C
|
Contacts type
|
C/O
|
Duração do ciclo
|
24 horas + 7 dias
|
Número máximo de comutações
|
56
|
Duração mínima do intervalo
|
1 min.
|
Função disponível
|
Code lock function
Holiday schedules
Troca automática horário verão/inverno
On/off permanent switching
Operação manual
On/off switching times
Switch preselection
|
Tipo de botão de controlo
|
4 push-buttons
|
Hora da cópia de segurança
|
10 years time and program saving
|
Tipo de definição
|
Programação semanal
|
Ligações - terminais
|
2 x 0,5…2,5 mm² terminais de parafuso sólido ou flexível
1 x 2,5 mm² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve
|
Suporte de montagem
|
TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
92,6 mm
|
Profundidade
|
66,7 mm
|
Peso líquido
|
114 g
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
Classe 3
|
Função
|
Nenhum
|
Ausência para férias
|
Sim
|
Mudança temporal
|
Automático
|
Atualizado por
|
Nenhum
|
Ambiente
Normas
|
EN 60730-2-7:2010
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Humidade relativa
|
90 %, não-condensação
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,300 cm
|
Package 1 Weight
|
159,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,785 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
66,500 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|