Tipo de carga
|
Lâmpada incandescente 2600 W
Lâmpada halogénea 2600 W
Tubo fluorescente sem correcção 2600 VA
Serial-compensated fluorescent tube 2600 VA
Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 400 VA 48 µF)
Lâmpada fluorescente compacta 400 W
< 2 W lâmpada LED 25 W
> 2 W lâmpada LED 200 W
|
Consumo de potência em W
|
0,5 W standby
|
Corrente de comutação máxima
|
10 A - 250 V AC 0,6
16 A - 250 V AC 1
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Tipo de saída
|
Dry contact
|
Precisão
|
+/- 0.25 s/day 25 °C
|
Contacts type
|
C/O
|
Duração do ciclo
|
24 horas + 7 dias
|
Número máximo de comutações
|
84
|
Duração mínima do intervalo
|
1 s
|
Função disponível
|
External input for override por canal
Code lock function
Holiday schedules
Troca automática horário verão/inverno
On/off switching times
Programação de impulsos
Cycle programming
Switch preselection
|
Tipo de botão de controlo
|
4 push-buttons
|
Tipo de visor
|
LCD retroiluminado
|
Informações apresentadas
|
Operating time counter
|
Hora da cópia de segurança
|
10 years time and program saving
|
Tipo de definição
|
Programação semanal
Random program 2
|
Ligações - terminais
|
2 x 0,5…2,5 mm² terminais de parafuso sólido ou flexível
1 x 2,5 mm² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve
|
Suporte de montagem
|
TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
92,6 mm
|
Profundidade
|
66,7 mm
|
Peso líquido
|
141 g
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
Classe 3
|
Função
|
Pulse programming, random function, external input for override
|
Ausência para férias
|
Sim
|
Mudança temporal
|
Automático
|
Atualizado por
|
Nenhum
|