Tipo de carga
|
Lâmpada incandescente <= 2000 W
Lâmpada halogénea <= 2000 W
Tubo fluorescente com correcção paralela com balastro convencional <= 1300 W 140 µF)
Lâmpada fluorescente compacta com electrónico <= 300 W
Dual corrected fluorescent tube com balastro convencional <= 2000 W
Tubo fluorescente sem correcção com balastro convencional <= 2000 W
Tubo fluorescente com montagem dupla com balastro convencional <= 2000 W
2...8 W lâmpada LED <= 180 W
< 2 W lâmpada LED <= 55 W
|
Corrente de comutação máxima
|
16 A - 250 V AC 1
4 A - 250 V AC 0,6
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC - 15...10 % a 50/60 Hz
|
Número de entradas
|
1 entrada(s) impulso e mantido
|
Precisão
|
+/- 0.25 s/day 25 °C
|
Duração do ciclo
|
24 horas + 7 dias
|
Número máximo de comutações
|
84
|
Duração mínima do intervalo
|
1 s
|
Função disponível
|
Operating hours counter
Troca automática horário verão/inverno
External input for override
Programação de impulsos
|
Tipo de visor
|
LCD
|
Duração da bateria
|
10 ano(s)
|
Hora da cópia de segurança
|
10 years time and program saving
|
Tipo de definição
|
Função de ausência para férias
PIN code
Função aleatória
|
Ligações - terminais
|
2 x 0,5…2,5 mm² terminais sem parafusos
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Largura
|
18 mm
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Função
|
Pulse programming, random function, external input for override
|
Ausência para férias
|
Sim
|
Mudança temporal
|
Automático
|
Atualizado por
|
Nenhum
|
Código de compatibilidade
|
IHP
|