|
|
|
CCT15854
Acti9 - IHP - 1C digital time switch - 24 hours + 7 days
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 IHP
|
Nome abreviado do equipamento
|
IHP
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor horário digital programável
|
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de bateria
|
Lítio
|
Número de canais
|
1
|
Available equipment
|
Programming kit
Chave de memória
|
Língua do utilizador
|
Português
Inglês
Francês
Italiano
Alemão
Espanhol
|
Tonalidade
|
Branco RAL 9003)
|
Complementar
Corrente de comutação máxima
|
16 A - 250 V AC 1
4 A - 250 V AC 0,6
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC - 15...10 % a 50/60 Hz
|
Precisão
|
+/- 0.5 s/day 25 °C
|
Duração do ciclo
|
24 horas + 7 dias
|
Número máximo de comutações
|
56
|
Duração mínima do intervalo
|
1 min.
|
Função disponível
|
Operating hours counter
Troca automática horário verão/inverno
|
Tipo de visor
|
LCD
|
Duração da bateria
|
10 ano(s)
|
Hora da cópia de segurança
|
10 years time and program saving
|
Tipo de definição
|
PIN code
Função de ausência para férias
|
Ligações - terminais
|
2 x 0,5…2,5 mm² terminais sem parafusos
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Largura
|
18 mm
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Função
|
Nenhum
|
Ausência para férias
|
Sim
|
Mudança temporal
|
Automático
|
Atualizado por
|
Nenhum
|
Código de compatibilidade
|
IHP
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Pequenos edíficios
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20 B
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
8,300 cm
|
Package 1 Length
|
10,600 cm
|
Package 1 Weight
|
125,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
86
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,366 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|