|
|
|
CCT15910
Acti9 - ITA - 1C yearly time switch - 24 hours + 7 days + year
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 ITA
|
Nome abreviado do equipamento
|
ITA
|
Tipo de produto ou componente
|
Yearly programmable time switch
|
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de bateria
|
Lítio
|
Número de canais
|
1
|
Língua do utilizador
|
Romeno
Inglês
Dinamarquês
Alemão
Espanhol
Italiano
Sueco
Francês
Norueguês
Holandês
Checo
Húngaro
Polaco
Finlandês
Português
|
Tonalidade
|
Branco RAL 9003)
|
Complementar
Corrente de comutação máxima
|
16 A - 250 V AC 1
6 A - 250 V AC 0,6
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC a 50/60 Hz
|
Precisão
|
+/- 0.5 s/day 20 °C
|
Duração do ciclo
|
24 hours + 7 days + year
|
Número máximo de comutações
|
300
|
Duração mínima do intervalo
|
1 s
|
Função disponível
|
Manual or software programming
Cycle programming
Time synchronisation via antenna possible
External input for override
Troca automática horário verão/inverno
Programação de impulsos
|
Tipo de visor
|
LCD retroiluminado
|
Duração da bateria
|
10 ano(s)
|
Hora da cópia de segurança
|
10 years time and program saving
|
Tipo de definição
|
Função de ausência para férias
PIN code
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Largura
|
35,8 mm
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
63 mm
|
Função
|
12.5 kA
|
Ausência para férias
|
Sim
|
Mudança temporal
|
Automático
|
Atualizado por
|
DCF77
GPS
|
Código de compatibilidade
|
ITA
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…55 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
232,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,503 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|