|
|
|
CCT591011
Wiser - Sensor de portas/janelas
|
|
|
Principal
Marca do produto
|
Schneider Electric
|
Compatibilidade gama
|
Wiser hub
|
Alcance
|
Wiser
|
Concentrator compatibility
|
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
|
Tipo de produto ou componente
|
Window/door contact
|
Mobile App name
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
Tonalidade
|
Branco
|
Alimentação
|
Bateria3 V / CR2451
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Security
|
Duracão da bateria
|
5 ano(s)
|
Tipo de rede de comunicação
|
Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
|
Composição do dispositivo
|
Sensor 50 mm x 33 mm x 16,3 mm
Íman 50 mm x 9 mm x 9 mm
|
Sinal de activação
|
48/dia
|
Distância de íman
|
< 18 mm numa superfície de plástico e madeira
< 10 mm numa superfície metálica
|
Equipamento fornecido
|
Bateria
Adhesive tape
Parafusos
Manual do utilizador
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
Adesivo
|
Suporte de montagem
|
Window frame
Door frame
|
Peso líquido
|
30 g
|
Normas
|
IEC 60669-2-5
EN 60669-2-5
|
Certificações do produto
|
CE
Zigbee 3.0
CB
RCM
EAC
|
Segmento de mercado
|
Residencial
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20
|
Humidade relativa
|
10…95 %
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Característica ambiental
|
Utilização para interior
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
106,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,527 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
80,432 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|