|
|
|
CCT595011
Wiser - Sensor de movimento
|
|
|
Principal
Marca do produto
|
Schneider Electric
|
Alcance
|
Wiser
|
Nome do produto
|
Sensor de movimento Wiser
|
Tipo de produto ou componente
|
Connected movement detector
|
Concentrator compatibility
|
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
|
Mobile App name
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
Aplicação do aparelho
|
Monitorização
Controlo
|
Complementar
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Tonalidade
|
Branco
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
3 V
|
Alimentação
|
Bateria 2 x 1.5 V / LR03 AAA
|
Duracão da bateria
|
5 ano(s)
|
Tipo de rede de comunicação
|
Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 2,5 mW a < 50 m
|
Largura
|
26,6 mm
|
Diâmetro
|
70,8 mm
|
Normas
|
IEC 60669-2-5
EN 60669-2-5
|
Certificações do produto
|
CE
Zigbee 3.0
|
Segmento de mercado
|
Residencial
|
Ambiente
Humidade relativa
|
10…95 %
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…50 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Característica ambiental
|
Utilização para interior
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
138,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,775 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
100,4 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|