|
|
|
CCTDD20002
STD - SAE - remote control dimmer - 400 W
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 STD
|
Tipo de produto ou componente
|
Auxiliar de indicação remota
|
Nome abreviado do equipamento
|
STD
|
Compatibilidade de produtos
|
Reguladores de potência
|
Função disponível
|
Detecção do tipo de carga automático
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de carga
|
230 V AC lâmpada halogénea 40...400 W
230 V AC lâmpada incandescente 40...400 W
Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador electrónico 40...400 W
Motor 40...200 W
Baixo lâmpada de halogéneo de tensão com transformador convencional 40...400 W
Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador toroidal 40...300 W
|
Tipo de Controlo
|
Controle local botão de pressão
Controlo remoto botão de pressão
|
Consumo de potência
|
0,8 VA
|
Perdas térmicas
|
3 W
|
Tipo de entrada
|
Botão de pressao 4 permite controlar até 20 dimmers
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
|
Tensão de entrada
|
12 .. 0,30 V CA / CC
|
Tipo de protecção
|
Protecção electrónica contra temperatura elevada
Protecção electrónica contra sobrecargas
Fusível térmico com percutor
Protecção contra sobretensão electrónica
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
Auxiliares ligados
|
Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m
Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm² parte superior
Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm² fundo
|
Maximum cable distance between devices
|
50 m
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
62 mm
|
Peso líquido
|
80 g
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Normas
|
EN 60669-2-1
|
Directivas
|
73/23/EEC - diretiva baixa tensão
89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
0…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
155 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,22 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção