|
|
|
CCTDD20012
SCU - SAE - remote control dimmer - 1…10 V
|
|
|
|
|
Fim de comercialização OUT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti9
|
Nome do produto
|
Acti9 SCU
|
Tipo de produto ou componente
|
Auxiliar de indicação remota
|
Nome abreviado do equipamento
|
SCU
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de carga
|
50 x lâmpada fluorescente compacta, electrónico <= 1500 W
12 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 58 W
20 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 36 W
25 x tubo fluorescente, electrónico 58 W
40 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 18 W
40 x tubo fluorescente, electrónico 36 W
50 x tubo fluorescente, electrónico 18 W
|
Tipo de Controlo
|
Controle local botão de pressão
Controlo remoto botão de pressão
|
Consumo de potência
|
0,8 VA
|
Perdas térmicas
|
3 W
|
Tipo de entrada
|
Botão de pressao 4 permite controlar até 20 dimmers
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
|
Tensão de entrada
|
12 .. 0,30 V CA / CC
|
Corrente de saída
|
0.2...100 mA
|
Tipo de protecção
|
Protecção electrónica contra temperatura elevada
Protecção contra sobretensão electrónica
Fusível térmico com percutor
Protecção electrónica contra sobrecargas
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
8
|
Auxiliares ligados
|
Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m
Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm² parte superior
Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm² fundo
|
Maximum cable distance between devices
|
50 m
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
62 mm
|
Peso líquido
|
130 g
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Normas
|
EN 60669-2-1
|
Directivas
|
89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
73/23/EEC - diretiva baixa tensão
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
0…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
196,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,01 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|