|
|
|
CCTDD20016
Acti9 - STD400LED DIN universal dimmer
|
|
|
Principal
Range of product
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 STD
|
Tipo de produto ou componente
|
Auxiliar de indicação remota
|
Nome abreviado do equipamento
|
STD
|
Função disponível
|
Detecção do tipo de carga automático
|
Complementar
Aplicação do aparelho
|
Building
|
Tipo de carga
|
Lâmpada halogénea <= 400 W
Lâmpada incandescente <= 400 W
Lâmpada fluorescente compacta, regulável <= 80 W
Lâmpada LED, regulável <= 60 W
Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador electrónico <= 300 W
Lâmpada de halogéneo de baixa tensão com transformador ferromagnético <= 400 W
|
Tipo de Controlo
|
Controle local botão de pressão
Controlo remoto botão de pressão
|
Consumo de potência
|
0,8 VA
|
Perdas térmicas
|
3 W
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V AC - 15...10 % a 50 Hz
|
Tensão de entrada
|
8...230 V CA / CC
|
Tipo de protecção
|
Protecção electrónica contra sobrecargas
Protecção electrónica contra temperatura elevada
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Auxiliares ligados
|
Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, distância: < 100 m
|
Tipo de regulador
|
Dimmer with memory
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
60 mm
|
Peso líquido
|
65 g
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Normas
|
EN 60669-2-1
EN 60669-1
|
Directivas
|
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-30…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…70 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,3 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
3,3 cm
|
Package 1 Weight
|
104,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
86
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,404 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|