|
|
|
DA1TS070
Sonda com termistância PTC DA1-T – sonda de superfície - 70° C
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
DA1
|
Tipo de produto ou componente
|
Sonda térmica
|
Nome abreviado do equipamento
|
DA1TS
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de proteção
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
70 °C
|
Complementar
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
1000 V
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
<= 2,5 V
|
Resistência
|
250 Ohm por sonda 25 °C
|
Isolamento
|
Reforçado
|
Comprimento do cabo
|
1 m entre a sonda e a placa de terminal do motor
|
Peso líquido
|
0,005 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60034-11 Mark A
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
9,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,5 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
11,0 cm
|
Package 2 Weight
|
93,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
993,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|