|
|
|
DL1BEB
Lâmpada ince escente clara para sinalização - ba 15d - 24 v 6,5 w
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Harmony XVP
Harmony XVB
Harmony XVD
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Lâmpada incandescente
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Lâmpada incandescente
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de iluminação
|
Destino acessório / peça separada
|
Bateria de indicadores luminosos e indicadores
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V
|
Tipo de sinalização
|
Estável
|
Dissipação de potência em W
|
6,5 W
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Complementar
Base da lâmpada
|
BA 15d
|
Peso líquido
|
0,09 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
2,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
6,500 cm
|
Package 2 Length
|
13,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,262 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|