|
|
|
DL1CF110
Lâmpada de néon clara para sinalização - ba 9s - 110..130 v 2,6 w
|
|
|
Principal
Compatibilidade de gama
|
Harmony XB4
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Lâmpada de néon
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de iluminação
|
Destino acessório / peça separada
|
Botão de pressão iluminado
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
120 V CA
|
Cor da sinalização
|
Transparente
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Complementar
Dissipação de potência em W
|
2,6 W
|
Base da lâmpada
|
BA 9s
|
Peso líquido
|
0,002 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,5 cm
|
Package 2 Width
|
4,5 cm
|
Package 2 Length
|
10,5 cm
|
Package 2 Weight
|
30 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,9 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|