Schneider-Electric
DXN11011E Imagem Schneider electric
DXN11011E
Dexson - external corner - 100x45 mm - ABS+PC - white
Schneider Electric
Principal
Tipo de produto ou componente Canto externo
Complementar
Dimensão de fecho 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Ambiente
Retardamento de chamas HBem conformidade com UL 94
Auto-extinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 11,4 cm
Package 1 Weight 205,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 37,0 cm
Package 2 Width 31,0 cm
Package 2 Length 38,0 cm
Package 2 Weight 4,67 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 86,72 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses