Schneider-Electric
DXN11015E Imagem Schneider electric
DXN11015E
Dexson - stop end - 100x45 mm - ABS+PC - white
Schneider Electric
Principal
Tipo de produto ou componente Elemento de remate
Complementar
Dimensão de fecho 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Ambiente
Retardamento de chamas HBem conformidade com UL 94
Auto-extinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,1 cm
Package 1 Width 4,7 cm
Package 1 Length 10,4 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5 cm
Package 2 Width 18 cm
Package 2 Length 18 cm
Package 2 Weight 140 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 37 cm
Package 3 Width 31 cm
Package 3 Length 38 cm
Package 3 Weight 5,69 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses