Schneider-Electric
DXN11071E Imagem Schneider electric
DXN11071E
Dexson - external corner - 32x12 mm - ABS+PC - white
Schneider Electric
Principal
Tipo de produto ou componente Canto externo
Complementar
Dimensão de fecho 32 x 12 mm
Material ABS + PC
Ambiente
Retardamento de chamas HBem conformidade com UL 94
Auto-extinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,200 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 3,500 cm
Package 1 Weight 6,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,000 cm
Package 2 Width 18,000 cm
Package 2 Length 18,000 cm
Package 2 Weight 60,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 450
Package 3 Height 37,000 cm
Package 3 Width 31,000 cm
Package 3 Length 38,000 cm
Package 3 Weight 3,220 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses