Schneider-Electric
DXN11086E Imagem Schneider electric
DXN11086E
Dexson - joint cover piece - 40x25 mm - ABS+PC - white
Schneider Electric
Principal
Tipo de produto ou componente Peça de cobertura de junta
Complementar
Dimensão de fecho 40 x 25 mm
Material ABS + PC
Ambiente
Flame retardance HB conforming to UL 94
Auto-extinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 4,100 cm
Package 1 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 19,000 cm
Package 2 Width 24,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 41,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 37,000 cm
Package 3 Width 31,000 cm
Package 3 Length 38,000 cm
Package 3 Weight 2,880 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses