Schneider-Electric
DXN11104E Imagem Schneider electric
DXN11104E
Dexson - T-piece - 60x40 mm - ABS+PC - white
Schneider Electric
Principal
Tipo de produto ou componente Peça em T
Complementar
Dimensão de fecho 60 x 40 mm
Raio de curvatura 25 mm
Material ABS + PC
Ambiente
Retardamento de chamas HBem conformidade com UL 94
Auto-extinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 38,5 cm
Package 1 Width 38,5 cm
Package 1 Length 38,5 cm
Package 1 Weight 114,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 24 meses