Schneider-Electric
 
E3MCBC10A Imagem Schneider electric
E3MCBC10A
Easy UPS 3M – Armário de baterias clássico com baterias, IEC, 1000 mm de largura – Config A
Schneider Electric
Características
Visão geral
Apresentação Armário de baterias que inclui baterias e disjuntor de baterias.
Prazo de entrega Envio habitual em 6 semanas
Principal
Tipo de produto ou componente Battery cabinet
Tipo de bateria VRLA
Equipamento fornecido Manual de instalação
Pilhas e tempo de funcionamento
Ranhuras da bateria vazias 0
Baterias pré-instaladas 0
Montagem de dispositivos Armário de bateria fechado
Físico
Altura 189,5 cm
Largura 100,2 cm
Profundidade 84,5 cm
Peso líquido 1097 kg
Modo de montagem Not rack-mountable
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação 0…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -15…40 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 198 cm
Package 1 Width 97 cm
Package 1 Length 113 cm
Package 1 Weight 1117 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 24 meses