Schneider-Electric
 
E3MOPT004 Imagem Schneider electric
E3MOPT004
Easy UPS 3M - Kit de Cabos para Instalação Adjacente de Armário de Baterias Clássico 1000mm, UPS de 60-100kVA
Schneider Electric
Características
Visão geral
Apresentação Kit de cabos que inclui cabos de alimentação e cabos de sinal para a instalação de um armário de baterias clássico adjacente à UPS de 60-100 kVA. Este kit de cabos é para o armário de baterias clássico Easy UPS 3M com 1000 mm de largura.
Prazo de entrega Envio habitual em 6 semanas
Principal
Tipo de produto ou componente Cabo
Físico
Altura 20 cm
Largura 80 cm
Profundidade 50 cm
Peso líquido 17,6 kg
Modo de montagem Not rack-mountable
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22 cm
Package 1 Width 51 cm
Package 1 Length 82 cm
Package 1 Weight 16,964 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 125 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 97 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 24 meses