|
|
|
E3MOPT006
Kit de Cabo de 3 m para Easy UPS, Armário de Baterias Clássico e UPS 60-100kVA, Armário de Baterias Modular e UPS 60-80kVA
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Envio habitual em 6 semanas
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
3800 mm
|
Físico
Altura
|
15 mm
|
Largura
|
80 mm
|
Profundidade
|
21,7 cm
|
Peso líquido
|
10,5 kg
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22 cm
|
Package 1 Width
|
41 cm
|
Package 1 Length
|
41 cm
|
Package 1 Weight
|
11,1 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Em investigação
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|