Visão geral
Apresentação
|
Kit de disjuntor de bateria que controla a tensão CC enviada à UPS por soluções de bateria de terceiros. Para utilizar com o armário de baterias Easy UPS 3S vazio (E3SEBC7).
|
Prazo de entrega
|
Envio habitual em 6 semanas
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Kit
|
Tipo de bateria
|
VRLA
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Físico
Altura
|
43 cm
|
Largura
|
27 cm
|
Profundidade
|
24 cm
|
Peso líquido
|
8 kg
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3333 ft
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
43 cm
|
Package 1 Width
|
24 cm
|
Package 1 Length
|
27 cm
|
Package 1 Weight
|
8 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|