Visão geral
Apresentação
|
UPS trifásica de elevada eficiência com características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta, o que torna simples a continuidade da atividade no centro de dados ou na sala elétrica. Trata-se de uma UPS de 20 kVA excecionalmente fácil de instalar, operar, de se fazer a manutenção e o serviço, ideal para pequenas e médias empresas. Inclui filtro de pó e placas com revestimento adequado para ambientes adversos. Esta UPS é fornecida sem baterias, assim pode personalizar facilmente a solução de bateria.
|
Prazo de entrega
|
Envio habitual em 6 semanas
|
Principal
Main Input Voltage
|
400 V trifásico
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potência nominal em W
|
20 kW
|
Potência nominal em VA
|
20 kVA
|
Equipamento fornecido
|
Filtro de pó
Manual de instalação
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Tipo de bateria
|
Sistema de bateria externo
|
Maximum short-circuit current
|
10 kA
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Físico
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Altura
|
77 cm
|
Largura
|
25 cm
|
Profundidade
|
80 cm
|
Peso líquido
|
58 kg
|
USB compatible
|
Yes
|
Entrada
Corrente máxima de entrada por fase
|
37 A
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,99
|
Limites da tensão de entrada
|
304...477 V
|
Frequência da rede
|
45...65 Hz
|
Saída
Maximum configurable power in VA
|
20 kVA
|
Potência máxima configurável (Watts)
|
20 kW
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50 Hz sincronizada com a rede
60 Hz sincronizada com a rede
|
Distorção harmónica
|
Menos que 3%
|
Funcionamento em Sobrecarga
|
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
|
Topologia
|
Conversão dupla online
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
EAC
RCM
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3281 ft
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Nível acústico
|
60 dBA
|
Dissipação de calor
|
870 W
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
101,5 cm
|
Package 1 Width
|
98,2 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Package 1 Weight
|
75 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
|
|