|
|
|
EGX150
Link 150 - ethernet gateway - 2 Ethernetport - 24 V DC e PoE
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 30, 2023
|
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 30, 2025
|
|
Principal
Alcance
|
Enerlin'X
|
Nome do produto
|
Link
|
Tipo de produto ou componente
|
Gateway
|
Nome abreviado do equipamento
|
Link150
|
Aplicação do aparelho
|
Porta de entrada
|
External supply
|
Alimentação externa 19.2...26.4 V DC, <500 mA
|
PoE
|
Dispositivo de fonte de alimentação PoEem conformidade com IEEE 802.3af
|
Número de porta
|
2
|
Gateway de comunicações
|
Ethernet/fieldbus
|
Complementar
Consumo de corrente
|
130 mA a 24 V CC via fonte de alimentação externa 20 °C)
65 mA a 48 V CC via PoE 20 °C)
|
Consumo de potência em W
|
15 W via PoE
|
Tipo de rede de comunicação
|
Ethernet, Ethernet Modbus TCP/IP ligação em cadeia par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
Ethernet, FTP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
Ethernet, HTTP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
Ethernet, SNMP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
Ethernet, Modbus TCP/IP par / ímpar ou nenhuma 10/100 Mbit/s
RS232, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
RS232, Modbus ASCII par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 or 57600 bauds
RS232, secundário de linha Série Modbus par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
RS485, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX) par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
RS485, Modbus ASCII par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
RS485, secundário de linha Série Modbus par / ímpar ou nenhuma 2400, 4800, 9600, 19200 or 38400 bauds
|
Paridade
|
Par / ímpar ou nenhuma
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Ethernet Modbus TCP/IP ligação em cadeia, isolamento 6 kV
Modbus TCP/IP, isolamento 6 kV
Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), principal - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV
Modbus ASCII, principal - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV
Modbus RTU e ASCII, escravo - 2 ou 4 fios, isolamento 2,5 kV
|
Suporte da porta de comunicação
|
RJ45 Ethernet
RJ45 RS232
RJ45 RS485
|
Número de entradas
|
0
|
Número de saídas
|
0
|
Ligações - terminais
|
Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2…1,5 mm² cabo(s) rígido
Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2…1,5 mm² cabo(s) flexível com extremidade do cabo
Fonte de alimentação bloco do terminal de parafusos parte superior) 0,2…1,5 mm² cabo(s) flexível sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Fonte de alimentação 0,3 N.m plano chave de fendas 3 mm
|
Comprimento da tira do fio
|
Fonte de alimentação: 7 mm for conector superior connection
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN de 35 mm
|
Certificações de produtos
|
cULus
FCC Classe A
CE
RCM
UL
cUL
|
Normas
|
IEC 60950-1
UL 61010-2-201
UL 61010-1
CSA C22.2 No 60950-1
AS/NZS 60950-1
UL 60950-1
IEC 61000-6-2
|
Profundidade
|
72 mm
|
Altura
|
105 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Peso líquido
|
175 g
|
Serviços web
|
Servidor web
|
Sinalização local
|
LED: para actividade de porta Ethernet (ETH1)
LED: para actividade de porta Ethernet (ETH2)
LED: para estado do módulo
LED: para estado de comunicação da rede (Estado da Rede)
LED: para comunicação RS232)
LED: para comunicação RS485)
|
Código de compatibilidade
|
EGX150
|
Ambiente
Humidade relativa
|
5…95 % a 55 °C sem condensação
|
Grau de protecção IP
|
IP40 painel frontal (em recinto))
IP30 embalagem)
IP20 bloco de terminais)
|
Robustez mecânica
|
Vibrações em funcionamento1 Gn, 5 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações desactivado1 Gn, 5 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Choques em funcionamento10 gn Durante 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Choques desactivadoGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Solavancos desactivado100 jolts/axle, 15 Gn for 6 msem conformidade com IEC 60068-2-29
Resistência à queda livre1.2 m
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade para ambientes industriais conforming to EN 61000-6-2
Imunidade para ambientes industriais conforming to CISPR 24
Emissões por condução e por radiação conforming to FCC Parte 15 classe B
Emissões por condução e por radiação conforming to EN 55022
Emissões por condução e por radiação conforming to CISPR22
Descarga eletroestática - test level: 8 kV POR ar, 6 kV POR contacto B conforming to EN 61000-4-2
Campos RF com radiação - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz A conforming to EN 61000-4-3
Campos RF com radiação - test level: 3 V/m, 1 MHz...3 GHz A conforming to EN 61000-4-3
Teste de imunidade momentânea rápida nível 4 conforming to EN 61000-4-4
Rajadas momentâneas rápidas classe 3 conforming to EN 61000-4-12
Sobretensões - test level: NÍVEL 4 B (1,2/50 µs) conforming to EN 61000-4-5
Perturbações de RF por condução - test level: 10 V conforming to EN 61000-4-6
Perturbações de RF por condução conforming to CISPR 11
Campo magnético na frequência de potência - test level: 30 A / m class 5 conforming to EN 61000-4-8
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 100 %, 20 ms B conforming to EN 61000-4-11
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 60 %, 200 ms B conforming to EN 61000-4-11
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão - test level: 30 %, 500 ms conforming to EN 61000-4-11
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Grau de poluição
|
2
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
304 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,87 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
72 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|